(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave combinada (tipo panel)

Llave combinada (tipo panel)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se han integrado una llave y una llave cerrada con el mismo tamaño de calibre. La llave se usa para girar rápidamente y la llave cerrada es adecuada para el trabajo de apriete final.
· El ángulo de flexión en la sección del mango del mango desplazado es de 15 grados.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· La superficie tiene cromado trivalente.
· Cr-V (acero al cromo vanadio)
[Aplicaciones]
· Para apretar / aflojar pernos y tuercas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TMSN-08
TMSN-09
TMSN-055
TMSN-12
TMSN-13
TMSN-14
TMSN-19
TMSN-21
TMSN-36
TMSN-41
TMSN-46
TMSN-50
TMSN-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10384989999328899488-825126 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11694989999328905488-826031 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

935.54989999328868488-822716 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

143124989999328936488-830854 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

147134989999328943488-831656 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

168144989999328950488-832489 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

230194989999331769488-8383184 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

242214989999331776488-8391205 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

485364989999331875488-84991270 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

539414989999331899488-85111750 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

610464989999331905488-85291900 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

610504989999331912488-85372420 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665554989999331929488-85453900 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Material Cr-V (acero al cromo vanadio) Tratamiento de superficies Niquelado Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico