(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves - tipo de extremo abierto, de un solo extremo, TSS

Llaves - tipo de extremo abierto, de un solo extremo, TSS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Hecho de acero al níquel cromo molibdeno, este producto tiene una calidad adhesiva y demuestra una efectividad particular con el uso repetido debido a su construcción resistente.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
[Aplicaciones]
· Para apretar pernos y tuercas hexagonales

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSS-0017
TSS-0019
TSS-0021
TSS-0023
TSS-0024
TSS-0027
TSS-0029
TSS-0030
TSS-0032
TSS-0035
TSS-0036
TSS-0038
TSS-0041
TSS-0046
TSS-0050
TSS-0055
TSS-0060
TSS-0065
TSS-0070
TSS-0075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165174989999326161489-0311100 gramos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

177194989999326178489-0329120 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200214989999326185489-0337170 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220234989999326208489-0353220 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220244989999326215489-0361220 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245274989999326239489-0388300 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275294989999326246489-0396460 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275304989999326253489-0400440 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275324989999326260489-0418430 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315354989999326277489-0426520 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

315364989999326284489-0434600 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315384989999326291489-0442560 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360414989999326307489-0451850 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

410464989999326314489-04691340 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410504989999326321489-04771340 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470554989999326338489-04851800 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530604989999326345489-04932600 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530654989999326352489-05072500 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

575704989999326369489-05153100 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

645754989999326376489-05233950 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave inglesa Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico