(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave ajustable tipo trinquete (diseño universal)

Llave ajustable tipo trinquete (diseño universal)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Al colorear la punta, es más fácil de ver mientras se trabaja.
· Como el acero al cromo molibdeno se utiliza para el rodillo, no se distorsiona fácilmente incluso cuando se aplica un par elevado.
· Incluye un orificio para correa conveniente para evitar caídas.
· El mecanismo de trinquete mejora la eficiencia del trabajo.
[Aplicaciones]
· Ideal para aflojar y apretar pernos / tuercas. Experimente la facilidad de las tareas repetidas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRMW-200-U

Número de Parte
TRMW-200-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 28.6 Longitud total(mm) 207 Masa(g) 267
Código JAN 4989999326390 Trusco Code 488-9720 Material Cuerpo: acero al cromo vanadio, empuñadura: resina TPR

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRMW-200-U de la serie Llave ajustable tipo trinquete (diseño universal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico