(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave inglesa con empuñadura

Llave inglesa con empuñadura
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tiene un agarre de resina elastomérica que se adapta a la mano y evita el deslizamiento.
· Ligero, tipo ancho.
· Incluye una escala.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TMWN-250

Número de Parte
TMWN-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura máxima(mm) 32.8 Longitud total(mm) 254 Masa(g) 400
Código JAN 4989999332605 Trusco Code 488-8596

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TMWN-250 de la serie Llave inglesa con empuñadura.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico