(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves - tipo caja, de un solo extremo, TSR

Llaves - tipo caja, de un solo extremo, TSR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La abertura tiene un ángulo horizontal de 45 ° contra el mango, por lo que es ideal para trabajar en un lugar estrecho.
· La superficie terminada es hermosa, agradable al tacto y se siente pesada.
· Un producto resistente hecho de acero al níquel-cromo-molibdeno que cumple con los estándares DIN (Alemania) para el torque.
· La superficie tiene cromado trivalente.
[Aplicaciones]
· Para apretar pernos y tuercas hexagonales

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TSR-0012
TSR-0013
TSR-0014
TSR-0017
TSR-0021
TSR-0022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Dimensiones laterales opuestas
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150124989999325898489-006078 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150134989999325904489-007878 g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150144989999325911489-008678 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

174174989999325928489-0094118 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207214989999325942489-0116181 g
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

250224989999325959489-0124284 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Material Acero al níquel cromo molibdeno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico