(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conjunto de herramientas estándar

Conjunto de herramientas estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un conjunto de herramientas estándar que se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones.
· Un juego que incluye alicates de extracción Neji-saurus® para quitar tornillos pelados u oxidados, un destornillador de punta plana que admite 8 tipos de tornillos, como cabeza Phillips, cabeza plana y cabeza hexagonal, y un destornillador de precisión ideal para girar tornillos para gafas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSTS-3

Número de Parte
TSTS-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple Establecer contenido(Puntos) 3
Masa(g) 493/set Código JAN 4989999413359 Trusco Code 489-4651
Establecer contenido Neji-saurus®GT (TPZ-58), Destornillador de punta de revista (TMDB), Destornillador de precisión de repuesto (TSSD-2)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSTS-3 de la serie Conjunto de herramientas estándar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico