(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro-higrómetro - grande, analógico, TAOT-250-U

Termómetro-higrómetro - grande, analógico, TAOT-250-U
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pizarra de caracteres grandes de 25 cm de diámetro con un diseño simple y funcional.
· Se emplean letras de diseño universal para una mejor legibilidad.
[Aplicaciones]
· Para control de temperatura interior y humedad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAOT-250-U

Número de Parte
TAOT-250-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termo higrómetro Rango de medición de temperatura(°C) -30~50 Pantalla mínima de temperatura(°C) 2
Pantalla mínima de humedad(%RH) 5 Rango de humedad medido(%RH) 20~100 Ancho(mm) 285
Profundidad(mm) 35 Altura(mm) 285 Código JAN 4989999293845
Trusco Code 473-6800 Artículos de medida Temperatura, humedad Masa(g) 730

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAOT-250-U de la serie Termómetro-higrómetro - grande, analógico, TAOT-250-U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico