(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toque para rosca de tubo cónico (tornillo PT)

Toque para rosca de tubo cónico (tornillo PT)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Grifo para rosca de tubería cónica.
[Aplicaciones]
· Materiales de trabajo: hierro fundido, metales ligeros.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-KN-PT1/4

Número de Parte
T-KN-PT1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Nominal 1/4 Hilos de chaflán 1.5 en forma
Tipo de material de herramienta Aleación de acero material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) Tap Type Grifo para tuberías
Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N NA Longitud total L(mm) 62
Longitud de la rosca(mm) 28 diámetro del vástago(mm) 11 Parte cuadrada del vástago(mm) 9
Diámetro del Agujero Piloto(mm) 11.2 Código JAN 4989999316988 Trusco Code 480-6794
Número de dientes 19 Masa(g) 50 Material Acero de baja aleación (SKS)
Exactitud Grado JIS3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-KN-PT1/4 de la serie Toque para rosca de tubo cónico (tornillo PT).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico