(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Broca escalonada (tipo de 3 flautas con revestimiento de titanio)

Broca escalonada (tipo de 3 flautas con revestimiento de titanio)
  • Descuento por volumen

· Ancho de paso (mm): 4
· Material de trabajo: Hierro (4 mm), acero inoxidable (4 mm), aluminio (4 mm), cobre (4 mm), plástico (2mm)
· Material: Cobalto HSS
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de titanio
· Forma de caña: Tres biselados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
101-351T
101-352T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de pasos
(Nivel)
Diámetro del vástago
(mm)
Dimensiones de perforación
(ø mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

984、6、8、10、12、14、16、18、204007140143334486-375560
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14104、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、304007140143341486-3771185

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de paso(mm) 4 Material de trabajo Hierro (4 mm), acero inoxidable (4 mm), aluminio (4 mm), cobre (4 mm), plástico (2 mm) Material Cobalt HSS
Tratamiento de superficies Recubrimiento de titanio Forma de caña Tres chaflán

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico