(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Taladro hexagonal de vástago

Taladro hexagonal de vástago
  • Descuento por volumen

[Características]
· El diseño del vástago del eje hexagonal permite el montaje en un destornillador inalámbrico.
· Permite realizar trabajos de taladrado y roscado en chapa de hierro, etc., sin necesidad de sustituir el taladro.
[Aplicaciones]
· Para taladrar y crear/reparar roscas de tornillos.
· Materiales de trabajo: Hierro, aluminio, cobre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

270017

Número de Parte
270017
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de hilos Metro Tamaño de rosca (nominal) M6 Paso (P), recuento de hilos(mm) 1
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) Tap Model Toque de la mano
Modelo de diámetro interior Para agujero pasante / Para agujero ciego Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento
Longitud total (L)(mm) 60 Exactitud 6H Longitud del taladro(mm) 8
Longitud del golpecito(mm) 12 Diámetro del vástago(mm) 6.35 (eje hexagonal) Código JAN 4007140108319
Trusco Code 486-5120 Masa(g) 8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 270017 de la serie Taladro hexagonal de vástago.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico