(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de agarre de cadena

Alicates de agarre de cadena
  • Descuento por volumen

· Diámetro exterior máximo de tubo agarrable (mm): 160
· Longitud de la cadena (mm): 480

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
181-10
181-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2508430890058690486-4573900
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3008430890059697486-45811140

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tubo máximo agarrable OD(mm) 160 Longitud de la cadena(mm) 480

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico