(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates Axiales, Tipo T

Alicates Axiales, Tipo T
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 200
· código ENE: 8430890023698
· Ancho de boca (mm): 18
· Código Trusco: 486-5782
· Máxima apertura (mm): 15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

918-07

Número de Parte
918-07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 200 Ancho de la boca(mm) 18 Apertura máxima(mm) 15
Código JAN 8430890023698 Trusco Code 486-5782 Masa(g) 460

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 918-07 de la serie Alicates Axiales, Tipo T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico