(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de agarre tipo C (con accesorios giratorios)

Alicates de agarre tipo C (con accesorios giratorios)
  • Descuento por volumen

· Especificación: Componente de punta: con accesorios universales

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
224-06
224-12
224-14
224-18
224-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16550 (material cuadrado)8430890031693486-4948270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32080 (material cuadrado)8430890032690486-4956980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365125 (material cuadrado)8430890107695486-49641230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

470240 (material cuadrado)8430890033697486-49721460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630400 (material cuadrado)8430890034694486-49811800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Componente de punta: con accesorios universales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico