(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de ángulo digital II Polvo e impermeable

Medidor de ángulo digital II Polvo e impermeable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 76825
  • 76826
  • Descuento por volumen

Medidor de ángulo digital utilizado para medir ángulos.
[Caracteristicas]
· Especificación a prueba de polvo e impermeable IP65 para uso incluso en entornos de trabajo hostiles.
· Se puede establecer como punto de referencia en cualquier ángulo, conveniente para la medición desde el punto de referencia.
· Incluye una función de retención conveniente para mediciones en ubicaciones que no se pueden ver.
· Cambia digitalmente la pantalla entre ángulo, gradiente y elevación.
· Con función de retroiluminación, utilizable incluso en lugares oscuros.
· Notifica al usuario de horizontalidad y verticalidad con un pitido.
[Aplicaciones]
· Conveniente para la instalación de maquinaria y equipo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
76825
76826
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Imán
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Disponible

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ángulo digital Rango de medicion 0~90° Pantalla mínima(°) 0.05
Precisión(°) 0, 90: ± 0.05, de lo contrario: ± 0.15 Tamaño del cuerpo principal(mm) 151×60×31 Detalles del rango de medida 90 x 4 vías (360 °)
Material Resina ABS, Aluminio Masa(g) 280 (incluidas las baterías) Temperatura de operación -10 – 50°C
Apagado automático Aproximadamente 5 minutos Fuente de alimentación Pilas alcalinas AAA x 2 Accesorio Caso titular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico