(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escala de radio

Escala de radio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 73570_A
  • 73570_B
  • 73571_A
  • 73571_B
  • Descuento por volumen

Un conjunto cuadrado para medir curvas redondeadas, diámetros y longitud.
[Caracteristicas]
· El primero de su tipo, una escala 3 en 1 que se puede utilizar como indicador R, indicador de diámetro y regla de banco.
· Tamaño compacto, que permite un acceso y medición rápidos.
[Aplicaciones]
· Ideal para medir curvas redondeadas, diámetros y longitudes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
73570
73571
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medición
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor R: R0.5-7 / Medidor de diámetro: 0.5-6 / Regla: 150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Medidor R: R8-15 / Medidor de diámetro: 0.5-6 / Regla: 150

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Exactitud(mm) ± 0.1 (calibre R)/± 0.05 (calibre de diámetro)/± 0.15 (regla) Escala Disponible
Material Acero inoxidable Longitud total x altura x grosor(mm) 175×15×0.5 Masa(g) 7.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico