(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca de ranura en T (materia prima tipo T)

Tuerca de ranura en T (materia prima tipo T)
  • Descuento por volumen

[Material] S45C Acero suave
· Para la fijación de piezas de trabajo en fresadoras y prensas de perforación. Se le da un orificio de perno con ranura en T

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
10-TN
12-TN
14-TN
16-TN
18-TN
20-TN
22-TN
24-TN
28-TN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
Ancho de la ranura de la mesa de la máquina
(mm)
Masa
(g)
T
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.84.712.72210269.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.55.512.722123211.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.28.715.828146413.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.48.715.828167315.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.511.119301811217.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31.711.919302012819.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3613.825.4382222321.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

38.21425.4382423923.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4417.528.7502840326.9

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico