(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro-higrómetro interior - monitor de índice de golpe de calor, AD-5686

Termómetro-higrómetro interior - monitor de índice de golpe de calor, AD-5686

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para controlar la temperatura y la humedad durante todo el año, creando un ambiente de vida cómodo y saludable Para la prevención del golpe de calor y la prevención de la gripe estacional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-5686

Número de Parte
AD-5686
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Monitor de índice de golpe de calor Rango de medición de temperatura(°C) 0–50 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1
Función a prueba de goteo e impermeable NA Pantalla mínima de humedad(%RH) 1 Rango de humedad medido(%RH) 20~90
Rango de visualización del índice de golpe de calor(°C) 0–60 Solo cuerpo principal, conjunto Unidad principal solamente Fuente de alimentación Pilas AA x 3
Duración de la batería Aproximadamente 1 año (uso continuo sin operación de alarma) Ancho(mm) 108 Profundidad(mm) 28
Altura(mm) 133 Rango de medición índice WBGT, visualización mínima(°C) 0.1 Cuerpo principal: masa(g) Aproximadamente 240
Volumen de alarma(dB) Aproximadamente 75 (30 cm de separación) Accesorio Manual de instrucciones, baterías (para monitor) Aplicación Para la gestión de la seguridad en la vida cotidiana, los deportes y los entornos laborales
Características ● El índice de secado (humedad absoluta)/índice de agotamiento por calor (WBGT), la temperatura y la humedad se muestran como una lista ● Se pueden configurar alarmas de límite superior/inferior de temperatura y humedad relativa ● Visualización del nivel de riesgo del entorno térmico: 4 etapas/nivel de riesgo de influenza: 2 etapas ● Modo automático: cambio automático entre el modo de índice de agotamiento por calor y el modo de índice seco ● Suena el zumbador y el LED se ilumina para las notificaciones (el zumbador se puede ENCENDER/APAGAR) ● Uso de 2 vías: se puede montar en las paredes o usarse en el escritorio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico