(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de precisión

Pinzas de precisión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • P-670
  • P-671
  • P-672
  • Descuento por volumen

Pinzas totalmente no magnéticas de la mejor calidad.
[Caracteristicas]
· Adopta SUS316L para una mayor resistencia química que el acero inoxidable a base de SUS304.
· Tipo completamente no magnético que evita la acumulación de incluso una pequeña cantidad de polvo de hierro y piezas astilladas.
· Las mejores pinzas de precisión hechas por los mejores artesanos.
· El ancho de la punta es de 0.2 mm, enfatizando el acabado de precisión de la punta sin compromiso.
· El peso de agarre está diseñado para ser un ligero 150 g lo que lo hace ideal para trabajos de precisión continua.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajar en instrumentos de precisión que deben mantenerse alejados del magnetismo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-670
P-671
P-672
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModelo de punta Longitud total
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Punta recta cónica12013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Punta recta cónica11012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Punta curva11514

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 10
Ancho de la punta(mm) 0.2 RoHs Producto compatible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico