(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de punta ESD (extremo recto cónico, tipo plano)

Pinzas de punta ESD (extremo recto cónico, tipo plano)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • P-510-S
  • P-510S-1
  • P-511-S
  • P-511S-1
  • P-512-S
  • P-512S-1
  • P-513-S
  • P-513S-1
  • P-514-S
  • P-514S-1
  • Descuento por volumen

Sonda de punta reemplazable adecuada para trabajos de precisión.
[Caracteristicas]
· El componente de punta de punta utiliza un mecanismo patentado de estabilización / extracción.
· La fijación firme se puede hacer a mano y el trabajo de reemplazo es fácil.
[Aplicaciones]
· Ideal para remover bolas de soldadura mientras se trabaja en tableros de circuitos y remover objetos no deseados como cintas y adhesivos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-510-S
P-510S-1
P-511-S
P-511S-1
P-512-S
P-512S-1
P-513-S
P-513S-1
P-514-S
P-514S-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo de punta Longitud total
(mm)
Tipo de parte Consejos de reemplazo Modelos de piezas Ancho de la punta
(mm)
Peso
(g)
Cantidad de embalaje Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Punta recta cónica135.5Cuerpo principalDisponible-0.412-Como el componente de punta de punta utiliza un mecanismo de estabilización / extracción patentado, la estabilización firme se puede hacer a mano y es fácil de reemplazar.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Punta recta cónica-Pieza-Chip0.4-2 piezas por juego-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Punta recta cónica145.5Cuerpo principalDisponible-0.612-Como el componente de punta de punta utiliza un mecanismo de estabilización / extracción patentado, la estabilización firme se puede hacer a mano y es fácil de reemplazar.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Punta recta cónica-Pieza-Chip0.6-2 piezas por juego-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano140.5Cuerpo principalDisponible-3.512-Como el componente de punta de punta utiliza un mecanismo de estabilización / extracción patentado, la estabilización firme se puede hacer a mano y es fácil de reemplazar.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Plano-Pieza-Chip3.5-2 piezas por juego-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano135.5Cuerpo principalDisponible-812-Como el componente de punta de punta utiliza un mecanismo de estabilización / extracción patentado, la estabilización firme se puede hacer a mano y es fácil de reemplazar.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano-Pieza-Chip8-2 piezas por juego-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro140.5Cuerpo principalDisponible-3.812-Como el componente de punta de punta utiliza un mecanismo de estabilización / extracción patentado, la estabilización firme se puede hacer a mano y es fácil de reemplazar.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro-Pieza-Chip3.8-2 piezas por juego-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Extremos - Material de consejos Polieterétercetona (PEEK) S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Ancho(mm) 10 Temperatura, resistente al calor(°C) 315 Valor de control de ESD(Ω) Resistencia a tierra: Rg <1 X 1012

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico