(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinzas VVF P-59-175

Pinzas VVF P-59-175

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Alicates tipo cuchilla conjunta que pueden cortar cable VVF 2.0 mm x 3 núcleos con facilidad.
[Caracteristicas]
· Una cuchilla de corte para atar los cables está unida en la base de la cuchilla.
* Corte el alambre de unión de hierro con la cuchilla de corte dedicada para atar los alambres.
* Cortar con otras secciones puede dañar la cuchilla.
· Producto recomendado para la prueba de competencia del trabajador eléctrico.
· Empuñadura de elastómero.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de trabajo manual.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-59-175

Número de Parte
P-59-175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 201.5
Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2.6 Capacidad de corte de alambre trenzado(mmø) 5 VA (VVF) Capacidad de corte de alambre(mmø) 2.0 × 3 núcleo
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Dureza HRC (cuchilla) 58 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 245 Explicación suplementaria Corte el alambre de unión de hierro en las secciones de corte especializadas para alambres de unión. Cortar en otras secciones dañará la cuchilla. RoHs Producto compatible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-59-175 de la serie Pinzas VVF P-59-175.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico