(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptador de microscopio L-845

Adaptador de microscopio L-845

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adaptador para conectar una cámara tipo C-mount con microscopio óptico.
[Caracteristicas]
· La conexión a una cámara tipo montura C y su reemplazo por el ocular de un microscopio permite tomar imágenes reflejadas en el microscopio.
· La inspección visual Full HD es posible mediante la combinación con la cámara Full HD L-850.
· Los tamaños del ocular, diferentes para cada microscopio, son 23,2/30/30,5 mm de diámetro interno, compatibles con la mayoría de los microscopios.
· Método de montaje de la lente: montura C.
[Aplicaciones]
· Ideal para conectar cámaras con especificación C-mount y microscopios ópticos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-845

Número de Parte
L-845
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Epi-iluminación NA tipo de producto Suministros para microscopios Aumento general(veces) 0.5
Iluminación de luz transmitida NA Explicación suplementaria Barriles de lentes compatibles: diámetro interno del ocular 23.2 mmø, 30 mmø, 30.5 mmø RoHs Producto compatible

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-845 de la serie Adaptador de microscopio L-845.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico