(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lente de zoom L-815

Lente de zoom L-815

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Zoom para dispositivos ópticos con montura C que utilizan 12 lentes de alto rendimiento en 6 grupos.
[Caracteristicas]
· Lente zoom con montura C con excelente rendimiento de costo.
· Se pueden conectar cámaras tipo C como las L-832 / L-835 / L-850.
· Tipo variable con aumento óptico de 0.28 a 2 veces, que usa lentes de alto rendimiento diseñados con 12 elementos de lente en 6 grupos.
· Campo de visión real (máx.): 21 mm (con cámara 1/3).
· Profundidad de campo (MAX): 7 mm.
· Distancia de funcionamiento: 105 mm.
[Aplicaciones]
· Ideal para lentes con zoom de cámara con especificación de montura C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-815

Número de Parte
L-815
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Suministros ópticos para inspección Aumento(veces) 0.28~2 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Longitud total(mm) 165.1 Ver(mm) 21 (cuando se usa una cámara de 1/3 de pulgada)
Masa(g) 645 Accesorio Caja RoHs Producto compatible
Características La cámara se puede montar con especificaciones de montaje L-802, L-832, L-835 C. Utiliza lentes de alto rendimiento de 6 grupos y 12 unidades (con capa magenta).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-815 de la serie Lente de zoom L-815.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico