(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Noga, paquete de cuchillas múltiples

Noga, paquete de cuchillas múltiples
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Número de modelo del fabricante: BS9999
· Establecer contenido: Para hierro y aluminio (BS1010), para hierro fundido y latón (BS2010), para biselado de diámetro interior y exterior (BS3010), tipo universal (BS3510), para biselado posterior (BS6010), para borde de alambre directo (BS7001), para acero inoxidable acero (BS1018), para

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BS9999

Número de Parte
BS9999
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Nombre Tipo de ensamblaje Punta Gancho Tipo estándar 430 mm + Pala
Longitud total(mm) 430 Establecer contenido Tipo de ensamblaje Punta de gancho Tipo estándar (SP2592, SP2595), Pala (SP2600)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BS9999 de la serie Noga, paquete de cuchillas múltiples.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico