(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de llaves de vaso TS-2465M

Juego de llaves de vaso TS-2465M
  • Descuento por volumen

· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
· Usar: Manual de operación
· Ancho plano (dimensión S): 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,3,30,32,4,5,5.5,6,7,8,9,factor de distorsión: 0,02% o menos (500 Hz a 20 kHz),0,05% o menos (100 Hz - 100 kHz) (rango 10x para 100 Hz y rango 1x para 100 kHz),0,3% o menos (50 Hz a 200 kHz),0,5% o menos (20 Hz - 500 kHz),1,5% o menos (10 Hz a 1 MHz),Rango de frecuencia de salida: 10Hz a 1MHz (5 rangos),Formas de onda de salida: onda cuadrada y onda sinusoidal,amplitud de salida: para onda sinusoidal,5 Vrms o más (cuando la carga es 600 +¬)/para onda cuadrada,10 Vpp o más (sin carga),Precisión de la frecuencia de salida: precisión del dial -¦ (3% + 1 Hz), (precisión para marcar 10 y 100 lugares),Impedancia de salida: aprox. . 600 +¬,atenuador: 0,-10,-20,-30,-40,-50 (dB) (cuando se aplica lo siguiente: seis pasos, precisión -¦1 dB y carga 600 +¬),Tiempo/simetría de arranque y apagado: 200 ns o menos/ - ¦5% (cuando 1 kHz, a máxima salida)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves de tubo TS-2465M, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-2465M

Número de Parte
TS-2465M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Aplicación Para trabajo manual Ángulo de inserción (medición del eje cuando se trata de un taladro eléctrico) (mm) 9.5 / 12.7 / 6.35
Ancho a través de la dimensión plana (Medida S) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 26 / 27 / 5.5 / 30 / 32 Ancho del producto(mm) 477 Altura del producto(mm) 58
Profundidad del producto(mm) 290 Peso del Producto(g) 7500 Cantidad de contenido(Punto) 65
Establecer contenido Accesorios Ángulo de inserción de 6,35 mm (casquillo <4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm>, barra de extensión de 100 mm, junta universal, mango de trinquete), ángulo de inserción de 9,5 mm (casquillo < 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm>, casquillo profundo <10, 12, 14, 17 mm>, casquillo hexagonal <3, 4, 5, 6, 8, 10 , y 12 mm>, casquillo de punta hexalobular <T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50>, barra de extensión de 150 mm, junta universal, mango de trinquete), ángulo de inserción de 12,7 mm (casquillo <12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32 mm>, barra de extensión de 150 mm, junta universal, mango de trinquete, mango de cabeza deslizante)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-2465M de la serie Juego de llaves de vaso TS-2465M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico