(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de precisión de lima de diamante

Tipo de precisión de lima de diamante
  • Descuento por volumen

· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Modelo del Producto: Tipo de aguja
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Tamaño de partícula (#): 170

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DYST12P-SA

Número de Parte
DYST12P-SA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivo de electrodeposición de diamante tipo de producto Tipo de aguja Longitud total L(mm) 140
Tamaño de partícula(#) 170 Producto único Conjunto de productos Objeto unico A Triángulo
Ancho W(mm) 3 Espesor t(mm) 3 Diamante Parte B(mm) 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DYST12P-SA de la serie Tipo de precisión de lima de diamante.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico