(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dado de impacto profundo (Pin 19.0 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PT-636L

Número de Parte
PT-636L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para el impacto Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 19
Forma del zócalo 6 pies cuadrados Ancho plano (Dimensión S) 36 Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 3/4
Longitud total (talla L)(mm) 100 Peso(g) 960 Características Con pasador de junta tórica
Suplemento Superficie hexagonal (esquinas redondeadas): las esquinas de los pernos / tuercas son resistentes al pelado para mantener una alta seguridad. La base de la toma de corriente es hexagonal.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PT-636L de la serie Dado de impacto profundo (Pin 19.0 mm).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico