(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, vástago largo, A-LT-POT, serie modelo A

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, vástago largo, A-LT-POT, serie modelo A
  • Descuento por volumen

Gracias a su capacidad estable de expulsión de chips, se puede utilizar con diversos materiales, así como con una amplia gama de regiones y dispositivos de corte. Puntee el grifo con ranuras puntuales utilizadas para agujeros pasantes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-LT-POT-M2X0.4X80-OH1.5
A-LT-POT-M2X0.25X80-OH1
A-LT-POT-M2.2X0.25X80-OH1
A-LT-POT-M2.2X0.45X80-OH2
A-LT-POT-M2.3X0.4X80-OH1.5
A-LT-POT-M2.5X0.35X80-OH2
A-LT-POT-M2.5X0.45X80-OH2
A-LT-POT-M2.6X0.45X80-OH2
A-LT-POT-M3X0.5X100-4-OH3
A-LT-POT-M3X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M3X0.5X150-4-STD
A-LT-POT-M3X0.35X100-OH2
A-LT-POT-M3.5X0.6X100-OH2
A-LT-POT-M3.5X0.35X100-OH2
A-LT-POT-M4X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M4X0.7X100-6-OH3
A-LT-POT-M4X0.7X100-OH3
A-LT-POT-M4X0.7X150-6-STD
A-LT-POT-M4.5X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M4.5X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M5X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M5X0.8X100-6-OH3
A-LT-POT-M5X0.8X100-OH3
A-LT-POT-M5X0.8X150-6-STD
A-LT-POT-M5.5X0.5X100-OH3
A-LT-POT-M6X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M6X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M6X1X100-6-OH3
A-LT-POT-M6X1X100-OH3
A-LT-POT-M6X1X150-6-STD
A-LT-POT-M6X1X150-OH3
A-LT-POT-M6X1X200-6-STD
A-LT-POT-M7X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M7X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M7X1X100-OH3
A-LT-POT-M7X1X150-OH3
A-LT-POT-M8X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M8X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M8X1X100-OH3
A-LT-POT-M8X1X150-OH3
A-LT-POT-M8X1.25X100-8-OH4
A-LT-POT-M8X1.25X100-OH3
A-LT-POT-M8X1.25X150-8-STD
A-LT-POT-M8X1.25X150-OH3
A-LT-POT-M8X1.25X200-8-STD
A-LT-POT-M9X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M9X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M9X1X100-OH3
A-LT-POT-M9X1X150-OH3
A-LT-POT-M9X1.25X100-OH3
A-LT-POT-M9X1.25X150-OH3
A-LT-POT-M10X0.75X100-OH3
A-LT-POT-M10X0.75X150-OH3
A-LT-POT-M10X1X100-OH3
A-LT-POT-M10X1X150-OH3
A-LT-POT-M10X1.5X100-8-OH4
A-LT-POT-M10X1.5X100-OH4
A-LT-POT-M10X1.5X150-8-STD
A-LT-POT-M10X1.5X150-OH4
A-LT-POT-M10X1.5X200-8-STD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Saliente Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.480OH1.5-32122.55Disponible8326002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.2580OH1-32122.55Disponible8326001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.20.2580OH1-32132.55Disponible8326003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.20.4580OH2-32132.55Disponible8326004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.480OH1.5-32132.55Disponible8326005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.3580OH2-32142.55Disponible8326006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4580OH2-32142.55Disponible8326007
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4580OH2-32142.55Disponible8326008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5100OH32043113.26Disponible8326400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5100OH32043113.26Disponible8326010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5150OH32043113.26Disponible8326420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.35100OH22043113.26Disponible8326009
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.6100OH22443133.26Disponible8326012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.35100OH22443133.26Disponible8326011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.5100OH327531347Disponible8326013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7100OH32763134.57Disponible8326401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7100OH327531347Disponible8326014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7150OH32763134.57Disponible8326421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M4.50.5100OH330531347Disponible8326015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M4.50.75100OH330531347Disponible8326016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.5100OH3335.53164.57Disponible8326017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8100OH33363164.57Disponible8326402
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8100OH3335.53164.57Disponible8326018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8150OH33363164.57Disponible8326422
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5.50.5100OH3375.53174.57Disponible8326019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.75100OH34063194.57Disponible8326020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.75150OH34063194.57Disponible8326021
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61100OH34063194.57Disponible8326403
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61100OH34063194.57Disponible8326022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61150OH34063194.57Disponible8326423
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61150OH34063194.57Disponible8326023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61200OH34063194.57Disponible8326424
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M70.75100OH3406.231958Disponible8326024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M70.75150OH3606.231958Disponible8326025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M71100OH3406.231958Disponible8326026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M71150OH3606.231958Disponible8326027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.75100OH3406.232258Disponible8326028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.75150OH3606.232258Disponible8326029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81100OH3406.232258Disponible8326030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81150OH3606.232258Disponible8326031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25100OH453832269Disponible8326404
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25100OH3406.232258Disponible8326032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25150OH453832269Disponible8326425
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25150OH3606.232258Disponible8326033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25200OH453832269Disponible8326426
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M90.75100OH34073225.58Disponible8326034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M90.75150OH36073225.58Disponible8326035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M91100OH34073225.58Disponible8326036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M91150OH36073225.58Disponible8326037
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M91.25100OH34073225.58Disponible8326038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M91.25150OH36073225.58Disponible8326039
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M100.75100OH34173245.58NA8326040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M100.75150OH36073245.58NA8326041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101100OH34173245.58NA8326042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101150OH36073245.58NA8326043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5100OH441832469NA8326406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5100OH44173245.58NA8326046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5150OH460832469NA8326427
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5150OH46073245.58NA8326047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5200OH480832469NA8326428

Cargando…

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Aleación de titanio (Ti-6Al-4 V, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico