(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura en espiral - serie modelo A, ranura en espiral, vástago largo, A-LT-SFT

Machos de roscar ranura en espiral - serie modelo A, ranura en espiral, vástago largo, A-LT-SFT
  • Descuento por volumen

Gracias a su capacidad estable de expulsión de chips, se puede utilizar con diversos materiales, así como con una amplia gama de regiones y dispositivos de corte. Un grifo en espiral con una ranura en espiral utilizada principalmente para agujeros ciegos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-LT-SFT-M2X0.4X80-OH1.5
A-LT-SFT-M2X0.25X80-OH1
A-LT-SFT-M2.2X0.25X80-OH1
A-LT-SFT-M2.2X0.45X80-OH2
A-LT-SFT-M2.3X0.4X80-OH1.5
A-LT-SFT-M2.5X0.35X80-OH1.5
A-LT-SFT-M2.5X0.45X80-OH2
A-LT-SFT-M2.6X0.45X80-OH2
A-LT-SFT-M3X0.5X100-4-OH3
A-LT-SFT-M3X0.5X100-OH2
A-LT-SFT-M3X0.5X150-4-STD
A-LT-SFT-M3X0.35X100-OH2
A-LT-SFT-M3.5X0.6X100-OH2
A-LT-SFT-M3.5X0.35X100-OH2
A-LT-SFT-M4X0.5X100-OH2
A-LT-SFT-M4X0.7X100-6-OH3
A-LT-SFT-M4X0.7X100-OH3
A-LT-SFT-M4X0.7X150-6-STD
A-LT-SFT-M4.5X0.5X100-OH2
A-LT-SFT-M4.5X0.75X100-OH2
A-LT-SFT-M5X0.5X100-OH2
A-LT-SFT-M5X0.8X100-6-OH3
A-LT-SFT-M5X0.8X100-OH3
A-LT-SFT-M5X0.8X150-6-STD
A-LT-SFT-M5.5X0.5X100-OH2
A-LT-SFT-M6X0.75X100-OH2
A-LT-SFT-M6X0.75X150-OH2
A-LT-SFT-M6X1X100-6-OH3
A-LT-SFT-M6X1X100-OH3
A-LT-SFT-M6X1X150-6-STD
A-LT-SFT-M6X1X150-OH3
A-LT-SFT-M6X1X200-6-STD
A-LT-SFT-M7X0.75X100-OH2
A-LT-SFT-M7X0.75X150-OH2
A-LT-SFT-M7X1X100-OH3
A-LT-SFT-M7X1X150-OH3
A-LT-SFT-M8X0.75X100-OH3
A-LT-SFT-M8X0.75X150-OH3
A-LT-SFT-M8X1X100-OH3
A-LT-SFT-M8X1X150-OH3
A-LT-SFT-M8X1.25X100-8-OH4
A-LT-SFT-M8X1.25X100-OH3
A-LT-SFT-M8X1.25X150-8-STD
A-LT-SFT-M8X1.25X150-OH3
A-LT-SFT-M8X1.25X200-8-STD
A-LT-SFT-M9X0.75X100-OH3
A-LT-SFT-M9X0.75X150-OH3
A-LT-SFT-M9X1X100-OH3
A-LT-SFT-M9X1X150-OH3
A-LT-SFT-M9X1.25X100-OH3
A-LT-SFT-M9X1.25X150-OH3
A-LT-SFT-M10X0.75X100-OH3
A-LT-SFT-M10X0.75X150-OH3
A-LT-SFT-M10X1X100-OH3
A-LT-SFT-M10X1X150-OH3
A-LT-SFT-M10X1.5X100-8-OH4
A-LT-SFT-M10X1.5X100-OH3
A-LT-SFT-M10X1.5X150-8-STD
A-LT-SFT-M10X1.5X150-OH3
A-LT-SFT-M10X1.5X200-8-STD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.480OH1.510323.22.558326202
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.2580OH110323.22.558326201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.20.2580OH111323.62.558326203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.20.4580OH211323.62.558326204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.30.480OH1.512323.62.558326205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.3580OH1.513323.62.558326206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.4580OH213323.62.558326207
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.4580OH213323.62.558326208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5100OH3194343.268326500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5100OH2194343.268326210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5150OH3194343.268326520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.35100OH2194343.268326209
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.6100OH219434.83.268326212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.35100OH219434.83.268326211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.5100OH221535.6478326213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7100OH321635.64.578326501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7100OH321535.6478326214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7150OH321635.64.578326521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M4.50.5100OH221536478326215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M4.50.75100OH221536478326216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.5100OH2245.536.44.578326217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8100OH324636.44.578326502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8100OH3245.536.44.578326218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8150OH324636.44.578326522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M5.50.5100OH2255.537.24.578326219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.75100OH2296384.578326220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.75150OH2296384.578326221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61100OH3296384.578326503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61100OH3296384.578326222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61150OH3296384.578326523
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M61150OH3296384.578326223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61200OH3296384.578326524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M70.75100OH2336.239588326224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M70.75150OH2336.239588326225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M71100OH3336.2312588326226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M71150OH3336.2312588326227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.75100OH3376.2312588326228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.75150OH3376.2312588326229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81100OH3376.2312588326230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81150OH3376.2312588326231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25100OH4378315698326504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25100OH3376.2315588326232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25150OH4378315698326525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25150OH3376.2315588326233
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25200OH4378315698326526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M90.75100OH33873125.588326234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M90.75150OH33873125.588326235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M91100OH33873125.588326236
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M91150OH33873125.588326237
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M91.25100OH33873155.588326238
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M91.25150OH33873155.588326239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M100.75100OH34173155.588326240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M100.75150OH34173155.588326241
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101100OH34173155.588326242
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101150OH34173155.588326243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5100OH4418318698326506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5100OH34173185.588326246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5150OH4608318698326527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5150OH34173185.588326247
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5200OH4808318698326528

Cargando…

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Ángulo de torsión(°) 45
Saliente NA Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico