(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calibres de pernos roscados - roscados, acero inoxidable, THP

Calibres de pernos roscados - roscados, acero inoxidable, THP
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de pasador de tornillo
· Característica: · Se desmonta en poco tiempo mediante herramientas sencillas. · Ahora se puede realizar la búsqueda cero utilizando agujeros roscados, algo difícil en el pasado. · La medición es ahora más barata, más rápida y más precisa que en el pasado. · Acero inoxidable resistente a la oxidación. · Altamente
· Exactitud: · Vibración en la sección de medición y en la sección de rosca.: 0,01 mm o menos · Precisión de la sección de medición (dimensiones a): ±0,005 mm o menos · Sección de rosca: Producto equivalente a JIS clase 2
· Material: Acero inoxidable

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
THP-0204
THP-0305
THP-0407
THP-0508
THP-06075
THP-0610
THP-0810
THP-08125
THP-1010
THP-1015
THP-10125
THP-1210
THP-1215
THP-12125
THP-12175
THP-1415
THP-1420
THP-1615
THP-1620
THP-1825
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P a
(mm)
b
(mm)
c
(mm)
d
(mm)
e
(mm)
f
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.449.5630.51.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.559.5630.52.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.761164.30.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.87116413.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M60.758148514.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M618148514.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M811017105.51.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.251017105.51.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1011218106.51.57.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.51218106.51.57.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M101.251218106.51.57.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1211419107.51.59.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.51419107.51.59.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M121.251419107.51.59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.751419107.51.59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.51620108.51.511.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1421620108.51.511.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M161.51820108.51.513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1621820108.51.513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.52020108.51.514.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de pasador de hilo Material Acero inoxidable Características · Separado en poco tiempo utilizando herramientas simples. · La búsqueda cero con agujeros roscados, difícil en el pasado, ahora se puede realizar. · La medición ahora es más barata, más rápida y más precisa que en el pasado. · Acero inoxidable resistente a la corrosión. · Es posible realizar mediciones de alta precisión ya que se admiten secciones cónicas.
Exactitud · Vibración en la sección de medición y la sección del hilo: 0.01 mm o inferior · Sección de medición (dimensiones) Precisión: ± 0.005 mm o inferior · Sección del hilo: Producto equivalente JIS Clase 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico