(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa con luz LED LL-10/LFL-15

Lupa con luz LED LL-10/LFL-15
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de bolsillo
· Ampliación (veces): 10
· Tamaño de lente (mm): ⌀30
· Incluye luz LED: Con luz LED
· Especificación: · Duración de la batería: Aproximadamente 40 horas con pilas alcalinas [especificaciones de la sección LED] · diámetro: Aprox. . 5 mm,Voltaje: 3 V,Luminosidad: 8.000 a 10.000 mcd,Vida de servicio: Alrededor de 40.000 horas,Ángulo direccional: Aprox. . 30°

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LL-10

 
Número de Parte
LL-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Lupa de bolsillo Aumento(veces) 10 Presencia ligera Con luz LED
Tamaño de la lente(mm) φ30 Especificaciones · Duración de la batería: aproximadamente 40 horas con pilas alcalinas [especificaciones de la sección LED] · Diámetro: aproximadamente 5 mm, voltaje: 3 V, luminosidad: 8,000 a 10,000 mcd, vida útil: aproximadamente 40,000 horas, ángulo direccional: aproximadamente 30 ° Masa(g) 41
Especificaciones, descripción · Duración de la batería: aproximadamente 40 horas con pilas alcalinas [especificaciones de la sección LED] · Diámetro: aproximadamente 5 mm, voltaje: 3 V, luminosidad: 8,000 a 10,000 mcd, vida útil: aproximadamente 40,000 horas, ángulo direccional: aproximadamente 30 ° Material Lente: vidrio; Cuerpo: resina ABS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LL-10 de la serie Lupa con luz LED LL-10/LFL-15.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico