(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Wonder Ball End Mill Dos cuchillas

Wonder Ball End Mill Dos cuchillas
  • Descuento por volumen

· Modelo: Aburrir
· Número de flautas (hoja): 2
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Longitud debajo de la cabeza ℓ2 (mm): 12
· Ángulo de las costillas (°): 15

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CT2-R1.5-CVS
CT2-R8-CVS
CT2-R10-CVS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Debajo de la longitud de la cabeza ℓ2
(mm)
Ángulo de la costilla
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.536061215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82416016--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103016020--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico