(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Micrómetros - pie de micrómetro, MS-RG/MS-SG

Micrómetros - pie de micrómetro, MS-RG/MS-SG
  • Descuento por volumen

· Modelo: Soporte para micrómetro
· Material: Hierro fundido
· Característica 1: Se puede sostener en ángulos que van desde la posición vertical hasta 45°.
· Función 2: Para micrómetro exterior: Es posible mantener un rango de medición de hasta 100 mm.
· Solicitud: Soporte para micrómetro exterior

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MS-RG
MS-SG
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

795

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Soporte de micrómetro Material Hierro fundido Características 1 Se puede sostener en ángulos que van desde la posición vertical hasta 45 °.
Características 2 Para micrómetros exteriores: es posible mantener un rango de medición de hasta 100 mm. Aplicación Titular de micrómetro exterior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico