(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas sólidas HSS - vástago recto, broca de blister de cobalto gekkou

Brocas sólidas HSS - vástago recto, broca de blister de cobalto gekkou
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Acero rápido al cobalto
· Modelo de enlace: enlace recto
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Unidad de pedido: 1 pieza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GKP4.8
GKP6.7
GKP7.1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.859894.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.7731056.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.1751087.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable Tipo de material de herramienta Acero cobalto de alta velocidad (HSCO-M35) Modelo de enlace Mango recto
Coating Presence NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Presencia de pozos de petróleo NA
Unidad de orden 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico