(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas con punta de bambú P-855

Pinzas con punta de bambú P-855
  • Descuento por volumen

Juego de pinzas de punta reemplazable adecuado para trabajos de precisión.
[Caracteristicas]
· Es improbable que las virutas de bambú arañen las piezas de trabajo y no se puedan magnetizar.
· En comparación con otras pinzas de bambú, la carga de la perilla es ligera.
[Aplicaciones]
· Ideal para largas horas de trabajo detallado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-855B-1

Número de Parte
P-855B-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Extremos - Material de consejos Bambú S / N no magnético Disponible
Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Pieza Modelos de piezas Chip
Ancho de la punta(mm) 1.3 Características Soporte / tornillos no están incluidos. RoHs Corresponde a

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-855B-1 de la serie Pinzas con punta de bambú P-855.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico