(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Astilladora lateral (tipo de vástago) Tipo SIC - Tipo largo

Astilladora lateral (tipo de vástago) Tipo SIC - Tipo largo
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Método de montaje: tipo con mango
· Materiales de trabajo: acero en general, acero templado, acero de alta dureza, acero inoxidable, hierro fundido, titanio, cobre
[Aplicaciones] Superficies planas / Superficies laterales / Ranuras

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SICL1610S16-2N
SICL2010S20-2N
SICL2010S20-3N
SICL3016S25-3N
SICL3216S32-2N
SICL3216S32-3N
SICL4016S32-4N
SICL5016S42-5N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Consejos soportados Número de consejos para usar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16150162510ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20180204010ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20180204010ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30250256515ZPMT1604○○R○3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32250326515ZPMT1604○○R○2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32250326515ZPMT1604○○R○3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40250326515ZPMT1604○○R○4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50250426515ZPMT1604○○R○5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Método de montaje Con asa
Tipo Tipo largo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico