(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro interior del espejo C, forma BNMU

Diámetro interior del espejo C, forma BNMU
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un tipo debajo del cuello con un diámetro de vástago de 1 a 2 mm menos que el diámetro de la cuchilla.
· La longitud del cuello se puede ajustar para permitir reducciones de costos iniciales.
· Suprime el parloteo y permite mecanizado de alta precisión / alta velocidad y grabado profundo estable
· Utiliza carburo como material de vástago, para una rigidez de herramienta comparable a la de los molinos de extremo de bola sólida.
· Dos veces o más la vida útil de la herramienta de los tipos de vástago de acero.
· También es compatible con soportes retráctiles

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BNMU-160220-S15C
BNMU-200270-S18C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión R
(mm)
Consejos soportados Dimensión øD1
(mm)
Dimensiones ℓ2 Tornillo de sujeción de pieza aplicable Llave de pieza aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16220158BNM-160…/RNM-160…15-FSW-4013A-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202701810BNM-200…/RNM-200…1940FSW-5016A-20W

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Método de montaje Con asa
Tipo Vástago debajo del cuello Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de superficie curva / mecanizado de bolsillo Dimensiones ℓ1(mm) -
Dimensiones θn ° -

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico