(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Swing Ball Tipo SWB Tipo de vástago largo / Tipo de combinación

Swing Ball Tipo SWB Tipo de vástago largo / Tipo de combinación
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Método de montaje: tipo con mango
· Tipo: combinación de vástago
[Aplicaciones] Mecanizado de superficie curva

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWBE4050C508
SWBE5060C508
SWBL4050C508
SWBL5060C508
SWBMS5060C508
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Dimensión R
(mm)
Dimensiones θn ° Dimensión øD1
(mm)
Dimensiones ℓ2 Puntas compatibles (filo principal) Puntas soportadas (filo auxiliar) Puntas compatibles (filo periférico)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40350170502036.9270SWB240HMN/SWB240MMW (para soldadura de recubrimiento)SWB240HSN/SWB240MSW (para soldadura por recubrimiento)SPGA090304/SPMA090304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50350-6025-46.8270SWB250HMN-N (Tipo de baja resistencia)/SWB250MMW (para soldadura por recubrimiento)-IM-SP43GS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40300170502036.9220SWB240HMN/SWB240MMW (para soldadura de recubrimiento)SWB240HSN/SWB240MSW (para soldadura por recubrimiento)SPGA090304/SPMA090304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50300-6025-46.8220SWB250HMN-N (Tipo de baja resistencia)/SWB250MMW (para soldadura por recubrimiento)-IM-SP43GS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50220-6025-46.8140SWB250HMN-N (Tipo de baja resistencia)/SWB250MMW (para soldadura por recubrimiento)SWB250HSN-N (Tipo de baja resistencia)/SWB250MSW (para soldadura por recubrimiento)IM-SP43GS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Método de montaje Con asa Diámetro del vástago (d)(mm) 50.8
Dimensiones ℓs(mm) 80 Tipo Vástago combinado Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de superficie curva
Tipo de detalles Fig.10 Número de consejos para usar (cuchilla principal) 1 Número de consejos para su uso (subcuchilla) 1
Número de puntas para usar (cuchilla de circunferencia exterior) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico