(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de herramientas manuales S-351

Juego de herramientas manuales S-351
  • Descuento por volumen

Juego de herramientas eléctricas que incluye el pelacables VVF P-957 y alicates de tornillo. Se utiliza una caja de herramientas B-56-B con excelente durabilidad para el estuche.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-351

Número de Parte
S-351
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 413×242×206
Establecer contenido(Puntos) 40 Color de la caja Azul Masa(g) 7000
Accesorio Con bolsa de herramientas Establecer contenido Destornillador de precisión: D-20 (Número 0, Número 1, -1.2, -1.8, -2.3, -3.0) / Destornillador de repuesto: D-52 (Número 00, -2.5), D-54 (Número 1, -4.0) / Destornillador intercambiable: D-59 (Número 2, -6.0) / Destornillador eléctrico: D-331-100 (-6.0), D-332-100 (Número 2) / Destornillador plano: D-655-100 (-5.5 ) / Destornillador: D-840-5.5 (lado opuesto 5,5 mm), D-840-7 (lado opuesto 7 mm) / Archivo: K-170 / Archivo (plano): K-172 / Pinza: N-9- 150 / Heavy Snip: N-838 / Alicates de punta larga: P-15-150 / Alicates: P-43-175 / Pinzas: P-86-175 / Alicates de bomba de agua: P-245 / VVF Stripper: P-957 / Hex Llave: W-96 (1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm) / Llave inglesa: W-230-150 / Cinta métrica: Z-341 / Alicates de tornillo / Luz LED de bolsillo / Cortador cuchillo (grande) / Martillo de una mano / Guantes de trabajo / Conductor de inspección eléctrica

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-351 de la serie Juego de herramientas manuales S-351.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico