(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Juego de herramientas S-211 (para electrónica)

Juego de herramientas S-211 (para electrónica)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para la reparación y mantenimiento de dispositivos electrónicos tales como aparatos médicos (rayos X, láser, equipos ópticos), equipos de análisis e inspección, electrodomésticos (equipos audiovisuales y dispositivos de cocina).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-211

Número de Parte
S-211
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tela de nuevo Establecer contenido(Puntos) 52
Masa(g) 3000 Establecer contenido Controlador principal: D-16-1B, D-16-2B, D-16-3B, D-16-4B, D-16-5 / Destornillador de precisión: D-20 (Número 0, Número 1, -1.2, - 1.8, -2.3, -3.0) / Destornillador de repuesto: D-59 (Número 2 / -6.0) / Destornillador eléctrico de trabajo: D-331-100 (-6.0), D-332-100 (Número 2) / Destornillador Phillips : D-540-100 (Número 0), D-550 -100 (Número 1) / Destornillador plano: D-640-100 (-4.0) / Destornillador: D-840-5.5 (5.5 mm en el lado), D -840-7 (7 mm de lado) / Tabla de planchar: H-11 / Soldador de calor rápido: H-600 / Ayuda de soldadura (gancho, escariador, cuchillo, raspador, cepillo, tenedor): H-740 / sin plomo Soldadura: HS-363 / Línea de succión de soldadura: HS-380-2.5 / Lima (redonda): K-170 / Lima (plana): (K-172 / Pinzas diagonales: N-4-150 / Pinzas miniatura: N-32 / Baby Snip: N-838 / Alicates de punta larga: P-15-150 / Alicates de punta larga en miniatura: P-36 / Pinzas: P-87 / Herramienta de crimpado: P-704 / Llave de hoja: W-76 (5.5 X 7, 8 X 10, 12 X 14 mm) / Juego de llaves hexalobulares: W-81 / Juego de llaves hexagonales: W-98 / Llave inglesa: W-230-200 / Alimentador de aceite de precisión: Z- 64 / Air Duster: Z-288 / Cinta métrica: Z-341 / Alicates / Cortador de cajas / Básculas de acero 150 mm / Caja de tornillo (grande) / Bolsa / Guantes de trabajo / Cepillo tipo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-211 de la serie Juego de herramientas S-211 (para electrónica).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico