(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de punta larga profesional Hobby sin ranura HLC

Alicates de punta larga profesional Hobby sin ranura HLC
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga sin ranura HLC Prof hobby, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HLC-D14

Número de Parte
HLC-D14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 126
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho del cuerpo principal(mm) 50
Espesor del cuerpo principal(mm) 14 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 75
Código JAN 4962537343912

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HLC-D14 de la serie Alicates de punta larga profesional Hobby sin ranura HLC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico