(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa de corte automático Mag

Placa de corte automático Mag
  • Descuento por volumen

Para la protección de la superficie superior de un mandril magnético. Para mejorar la precisión de la superficie superior de un mandril magnético (posible autocorte)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MSC304HD70
MSC306HD70
MSC308HD70
MSC404HD70
MSC406HD70
MSC408HD70
MSC504HD70
MSC506HD70
MSC508HD70
MSC510HD70
MSC606HD70
MSC608HD70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C (número de polos magnéticos) Chucks soportados Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31842312MTB304HD709.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31860818MTB306HD7013.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31879824MTB308HD7017.8
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

40342316MTB404HD7012
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40360824MTB406HD7017.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40379832MTB408HD7022.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48342320MTB504HD7014.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48360830MTB506HD7020.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48379840MTB508HD7027.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

48396350MTB510HD7032.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

56860836MTB606HD7025.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

56879848MTB608HD7033.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 9 Subsidio de autocorte(mm) 4 Características Para la protección de la superficie superior del mandril magnético. Para mejorar la precisión de la superficie superior del mandril magnético (capaz de autocorte)
Material Material SS, resina Accesorio Perno de montaje MBX10; Max. par de apriete 10 Nm Notas Diferirá según la ubicación del orificio de montaje.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico