(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de altura magnética

Bloque de altura magnética
  • Descuento por volumen

Para la protección de la superficie superior de un mandril magnético. Para mejorar la precisión de la superficie superior de un mandril magnético. (Capaz de autocorte) Fijo con perno de montaje. Evita la interferencia de taladros, piezas de trabajo, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MHB-R50C-32
MHB-R70C-15
MHB-R70C-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50320.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70150.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

70451.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Para la protección de la superficie superior del mandril magnético. Para mejorar la precisión de la superficie superior del mandril magnético. (Capaz de autocorte) Fijo con perno de montaje. Evita la interferencia de taladros, piezas de trabajo, etc. Material Material de las SS Accesorio Pernos de montaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico