(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Visera con abrazadera en C (tipo ancho de servicio pesado) - Recubrimiento horneado azul metálico

Visera con abrazadera en C (tipo ancho de servicio pesado) - Recubrimiento horneado azul metálico
  • Descuento por volumen

Tipo profundo y poderoso. Se suministra un mango para un apriete rápido, y la cabeza hexagonal permite un giro aún más seguro con el uso de llaves.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CC50E
CC75E
CC100E
CC125E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de abrazadera
(mm)
Carga garantizada
(kN)
Profundidad de la mandíbula
(mm)
Rosca macho Ancho hexagonal en pisos
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5041.765191
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

7546.680211.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10051.5100232.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12556.4125264.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Adaptador (cabeza de punta de tornillo) puede ser reemplazado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico