(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetador de vacío

Sujetador de vacío
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El aire del compresor absorbe y fija instantáneamente las piezas de trabajo.
· Se puede utilizar en máquinas herramienta de centros de mecanizado y máquinas de pulido, etc.
· Dado que se utiliza un eyector de vacío, no se requiere una bomba de vacío dedicada (modelo integrado).
· Utilizable simplemente insertando un tubo de unión de tubería de un toque desde un compresor en la fábrica.
· Ideal para materiales no magnéticos como acero inoxidable, aluminio, resina, etc., ya que aspira con aire.
· Debido a que se emitirán pequeñas cantidades de aire desde el orificio de vacío de ø1 cuando la válvula está cerrada, su estructura ayuda a evitar la entrada de materias extrañas en los conductos de aire.
· Casi todas las piezas se ensamblan en el panel frontal, lo que facilita el mantenimiento, incluido el reemplazo de piezas.
· Tiene una válvula reductora de presión incorporada para una mayor economía al ajustar la fuerza de adsorción o reducir el consumo de aire.
· Los orificios de montaje para tornillos de cabeza hexagonal permiten especificaciones paralelas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SVA2025
SVA2540
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Máxima potencia de absorción
(kN)
Cantidad de cuadrículas
(piezas)
Consumo Máximo de Presión de Aire
(l/min)
Masa de carga máxima
(kg)
Tamaño
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.311723024200×250×659
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.843526050250×400×6519

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones Materiales: FC300; Presión de entrada del compresor: 0.5 a 0.7 MPa; Presión máxima de vacío: -88 kPa Accesorio Neolon (negro): alrededor de dos devanados, caucho de silicona (blanco): alrededor de un devanado, tubo de conexión de tubería de un toque (ø6 mm, diámetro interno 4 mm): 1 m, acoplador de conexión de tubería de un toque: 1 Características No es necesaria una bomba de vacío dedicada porque se utiliza un eyector de vacío (tipo integrado). Casi todas las piezas se unen en el panel frontal, lo que facilita el mantenimiento, incluido el reemplazo de piezas. Los orificios para los tornillos de cabeza hexagonal permiten la instalación en paralelo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico