(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, tipo plano, con orificio de aceite, 5D, AQDEXZOH5D

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, tipo plano, con orificio de aceite, 5D, AQDEXZOH5D
  • Descuento por volumen

Un taladro de carburo multifuncional de 180 ° plano, lubricado internamente.
[Caracteristicas]
· Permite la perforación plana de alta eficiencia hasta la profundidad del orificio 5D.
· Se requiere un orificio de centrado u orificio de guía.
· Reduce la expansión del orificio gracias a sus márgenes dobles y la forma de la punta del filo de 2 pasos.
· Capaz de producir una superficie precisa de contraperforación con un solo disparo.
· El revestimiento Aqua EX mejora la resistencia al calor y al desgaste, proporcionando una larga vida útil.
[Aplicaciones]
· Un taladro multifuncional que es capaz de soportar una amplia gama de aplicaciones, como avellanado en superficies inclinadas, corrección de agujeros excéntricos, mecanizado sin rebabas de placas delgadas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AQDEXZOH5D0300
AQDEXZOH5D0310
AQDEXZOH5D0320
AQDEXZOH5D0330
AQDEXZOH5D0340
AQDEXZOH5D0350
AQDEXZOH5D0360
AQDEXZOH5D0370
AQDEXZOH5D0380
AQDEXZOH5D0390
AQDEXZOH5D0400
AQDEXZOH5D0410
AQDEXZOH5D0420
AQDEXZOH5D0430
AQDEXZOH5D0440
AQDEXZOH5D0450
AQDEXZOH5D0460
AQDEXZOH5D0470
AQDEXZOH5D0480
AQDEXZOH5D0490
AQDEXZOH5D0500
AQDEXZOH5D0510
AQDEXZOH5D0520
AQDEXZOH5D0530
AQDEXZOH5D0540
AQDEXZOH5D0550
AQDEXZOH5D0560
AQDEXZOH5D0570
AQDEXZOH5D0580
AQDEXZOH5D0590
AQDEXZOH5D0600
AQDEXZOH5D0610
AQDEXZOH5D0620
AQDEXZOH5D0630
AQDEXZOH5D0640
AQDEXZOH5D0650
AQDEXZOH5D0660
AQDEXZOH5D0670
AQDEXZOH5D0680
AQDEXZOH5D0690
AQDEXZOH5D0700
AQDEXZOH5D0710
AQDEXZOH5D0720
AQDEXZOH5D0730
AQDEXZOH5D0740
AQDEXZOH5D0750
AQDEXZOH5D0760
AQDEXZOH5D0770
AQDEXZOH5D0780
AQDEXZOH5D0790
AQDEXZOH5D0800
AQDEXZOH5D0810
AQDEXZOH5D0820
AQDEXZOH5D0830
AQDEXZOH5D0840
AQDEXZOH5D0850
AQDEXZOH5D0860
AQDEXZOH5D0870
AQDEXZOH5D0880
AQDEXZOH5D0890
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Modelo de enlace Cuerpo L1
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32074varilla recta213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.12280End Mill Shank254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.22280End Mill Shank254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.32280End Mill Shank254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42480End Mill Shank254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52480End Mill Shank264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.62480End Mill Shank274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.72480End Mill Shank274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.82680End Mill Shank274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92680End Mill Shank274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42680varilla recta274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.12890End Mill Shank305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22890End Mill Shank305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.32890End Mill Shank305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.42990End Mill Shank305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.52990End Mill Shank315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.62990End Mill Shank345
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.73290End Mill Shank345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.83290End Mill Shank345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.93290End Mill Shank345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53390varilla recta345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.13594End Mill Shank386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.23594End Mill Shank386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.33594End Mill Shank386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.43794End Mill Shank386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.53794End Mill Shank396
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.63794End Mill Shank406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.73994End Mill Shank406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.83994End Mill Shank406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.93994End Mill Shank406
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

63994varilla recta406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.141101End Mill Shank447
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.241101End Mill Shank447
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.341101End Mill Shank447
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.443101End Mill Shank447
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.543101End Mill Shank457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.643101End Mill Shank467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.745101End Mill Shank467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.845101End Mill Shank467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.945101End Mill Shank467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

746101varilla recta467
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.148110End Mill Shank518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.248110End Mill Shank518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.348110End Mill Shank518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.450110End Mill Shank518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.550110End Mill Shank528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.650110End Mill Shank538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.752110End Mill Shank538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.852110End Mill Shank538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.952110End Mill Shank538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

852110varilla recta538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.154117End Mill Shank579
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.254117End Mill Shank579
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.354117End Mill Shank579
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.456117End Mill Shank579
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5000000000000156117End Mill Shank589
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.656117End Mill Shank599
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.758117End Mill Shank599
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.8000000000000158117End Mill Shank599
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.9000000000000158117End Mill Shank599

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Presencia de pozos de petróleo Disponible ángulo de la punta(La licenciatura) 180
Ángulo de torsión(°) 24–30 Tolerancia de diámetro(mm) P h7 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico