(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de inserción CoroTurn XS para tornear CXS - .. T098

Barra de inserción CoroTurn XS para tornear CXS - .. T098
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
CoroTurn XS, barra de inserción
Recubrimiento de carburo
Barra aburrida para mecanizado de pequeño diámetro
Para tornear

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CXS-04T098-00-0301R-1025
CXS-04T098-00-0401R-1025
CXS-04T098-00-0502R-1025
CXS-04T098-00-0602R-1025
CXS-04T098-00-0905R-1025
CXS-04T098-15-3210R-1025
CXS-04T098-15-3210R-H10F
CXS-04T098-15-3215L-1025
CXS-04T098-15-3215R-1025
CXS-04T098-15-3220L-1025
CXS-04T098-15-3220R-1025
CXS-04T098-15-4210L-1025
CXS-04T098-15-4210R-1025
CXS-04T098-15-4215L-1025
CXS-04T098-15-4215R-1025
CXS-04T098-15-4220L-1025
CXS-04T098-15-4220R-1025
CXS-04T098-15-4225L-1025
CXS-04T098-15-4225R-1025
CXS-05T098-05-5220R-1025
CXS-05T098-05-5230R-1025
CXS-05T098-20-5210L-1025
CXS-05T098-20-5210R-1025
CXS-05T098-20-5220L-1025
CXS-05T098-20-5220R-1025
CXS-05T098-20-5225L-1025
CXS-05T098-20-5225R-1025
CXS-05T098-20-5230L-1025
CXS-05T098-20-5230R-1025
CXS-06T098-20-6215L-1025
CXS-06T098-20-6220L-1025
CXS-06T098-20-6220R-1025
CXS-06T098-20-6220R-H10F
CXS-06T098-20-6225L-1025
CXS-06T098-20-6225R-1025
CXS-06T098-20-6230L-1025
CXS-06T098-20-6230R-1025
CXS-06T098-20-6235L-1025
CXS-06T098-20-6235R-1025
CXS-06T098-20-6240R-1025
CXS-07T098-20-7225L-1025
CXS-07T098-20-7225R-1025
CXS-07T098-20-7225R-H10F
CXS-07T098-20-7230R-1025
CXS-07T098-20-7240L-1025
CXS-07T098-20-7240R-1025
CXS-07T098-20-7245L-1025
CXS-07T098-20-7245R-1025
CXS-07T098-20-7250R-1025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mínimo de mecanizado Egoístamente Longitud total Diámetro del vástago Dimensiones ar
(mm)
Dimensiones f1
(mm)
Tamaño de la punta
(mm)
Dimensión l3
(mm)
Longitud del cuerpo principal b21
(mm)
Dimensiones l21
(mm)

(mm)
Material detallado Tolerancia de mecanizado
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

0.3Mano derecha27.2540.060.141.20.1911.80GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

0.4Mano derecha27.2540.070.1541.60.2811.40GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.5Mano derecha27.2540.080.2420.37110GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

0.6Mano derecha27.2540.090.2542.50.4610.50GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.9Mano derecha27.2540.10.4450.7380GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.2Mano derecha27.2640.21.454102.5530.15GC1025-
10 Pieza(s)

29 Días o más

3.2Mano derecha27.2640.21.454102.5530.15H10F-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3.2Mano izquierda32.2640.21.454152.5530.15GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3.2Mano derecha32.2640.21.454152.5530.15GC1025-
10 Pieza(s)

13 Días o más

3.2Mano izquierda37.2640.21.454202.5530.15GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3.2Mano derecha37.2640.21.454202.5530.15GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4.2Mano izquierda27.2640.31.95410330.15GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4.2Mano derecha27.2640.31.95410330.15GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4.2Mano izquierda32.2640.332.264153.4530.15GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2Mano derecha32.2640.332.264153.4530.15GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4.2Mano izquierda37.2640.31.954203.4530.15GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4.2Mano derecha37.2640.31.954203.4530.15GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

4.2Mano izquierda43.2640.31.954253.4530.15GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.2Mano derecha43.2640.31.954253.4530.15GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2Mano derecha42.2550.52.455204.2530.05GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5.2Mano derecha57.2550.52.455304.2530.05GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5.2Mano izquierda32.2550.52.455104.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2Mano derecha32.2550.52.455104.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5.2Mano izquierda42.2550.52.455204.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2Mano derecha42.2550.52.455204.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5.2Mano izquierda47.2550.52.455254.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5.2Mano derecha47.2550.52.455254.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5.2Mano izquierda57.2550.52.455304.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.2Mano derecha57.2550.52.455304.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

6.2Mano izquierda37.2560.52.956155.2530.2GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

6.2Mano izquierda42.2560.52.956205.2530.2GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.2Mano derecha42.2560.52.956205.2530.2GC1025±0.02
10 Pieza(s)

29 Días o más

6.2Mano derecha42.2560.52.956205.2530.2H10F±0.02
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

6.2Mano izquierda47.2560.52.956255.2530.2GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.2Mano derecha47.2560.52.956255.2530.2GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

6.2Mano izquierda52.2560.52.956305.2530.2GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6.2Mano derecha52.2560.52.956305.2530.2GC1025±0.02
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

6.2Mano izquierda57.2560.52.956355.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.2Mano derecha57.2560.52.956355.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.2Mano derecha62.2560.52.956405.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

7.2Mano izquierda47.2570.53.457256.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.2Mano derecha47.2570.53.457256.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

7.2Mano derecha47.2570.53.457256.2530.2H10F-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.2Mano derecha52.2570.53.457306.2530.2CB7015-
10 Pieza(s)

29 Días o más

7.2Mano izquierda62.2570.53.457406.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.2Mano derecha62.2570.53.457406.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)

8 Días o más

7.2Mano izquierda67.2570.53.457456.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.2Mano derecha67.2570.53.457456.2530.2GC1025-
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

7.2Mano derecha72.2570.53.457506.2530.2GC1025-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Diámetro interno / Perfilado de diámetro interno Orificio de lubricación S / N NA Especificaciones Torno giratorio
Ángulo de corte(°) 98 Ángulo de avance de herramienta(°) -8 rε Tolerancia(mm) ±0.02
Tolerancia L1(mm) ±0.02 Tolerancia de altura del núcleo(mm) 0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico