(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador sólido de carburo con chaflán de desbaste para ranura para junta tórica CC-RFOEC3 (Z20)

Cortador sólido de carburo con chaflán de desbaste para ranura para junta tórica CC-RFOEC3 (Z20)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 3
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa sólida de carburo con chaflán de desbaste para ranura para junta tórica CC-RFOEC3 (Z20), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CC-RFOEC3A-3
CC-RFOEC3A-4
CC-RFOEC3A-5
CC-RFOEC3A-6
CC-RFOEC3A-7
CC-RFOEC3A-8
CC-RFOEC3G-1
CC-RFOEC3G-2
CC-RFOEC3P-3
CC-RFOEC3P-4
CC-RFOEC3P-5
CC-RFOEC3P-6
CC-RFOEC3P-7
CC-RFOEC3P-8
CC-RFOEC3V-1
CC-RFOEC3V-2
CC-RFOEC3V-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Pequeño diámetro
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.3072.496060.2A-32.3064.523Para presurización AS568A 201–2843.53±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.8823.946080.2A-43.597.098Para presurización AS568A 309–3955.33±0.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.1175.2780120.4A-54.8569.549Para presurización AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.1772.216060.2A-62.4254.393Aspiradora AS568A 201–2843.53±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.6993.516080.2A-73.7896.915Aspiradora AS568A 309–3955.33±0.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.7994.7180120.4A-85.0379.231Aspiradora AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.6112.16060.2G-11.9573.827Para presurización JIS B2401 G25 – G1453.1±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.4704.360100.25G-23.9117.74Para presurización JIS B2401 G150 – G3005.7±0.13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.3182.56060.2P-32.3084.534Para presurización JIS B2401 P22A – P503.5±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.4704.360100.25P-43.9117.74Para presurización JIS B2401 P48A – P1505.7±0.13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.3666.580120.4P-56.0111.798Para presurización JIS B2401 P150A – P4008.4±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.1512.26060.2P-62.4084.367Vacío JIS B2401 P22A – P503.5±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.1973.860100.25P-74.0817.465Vacío JIS B2401 P48A – P1505.7±0.13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.0015.880120.4P-86.26811.433Vacío JIS B2401 P150A – P4008.4±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.9022.66060.2V-12.8035.118Vacío JIS B2401 V15 – V1754±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.675460100.25V-24.3817.943Vacío JIS B2401 V225 – V4306±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.5127.180120.4V-37.62213.944Vacío JIS B2401 V480 – V105510±0.30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico