(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de chaflán exterior (Nice Guy) NGC (SKH51)

Cortador de chaflán exterior (Nice Guy) NGC (SKH51)
  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NGC25
NGC35
NGC45
NGC55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensiones nominales Diámetro interno
(mm)
Diámetro interno medio
(mm)
Longitud del diámetro exterior
(mm)
Diámetro de chaflán
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2565122522112011.5~21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3575123532162517~31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45100124541204021~40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55120165551245025~50.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico