(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini cortador redondo de esquina MCRC (SKH56)

Mini cortador redondo de esquina MCRC (SKH56)
  • Descuento por volumen

· Usar: chaflán R
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas: 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MCRC0.3
MCRC0.4
MCRC0.5
MCRC0.6
MCRC0.7
MCRC0.8
MCRC0.9
MCRC0.75
MCRC1
MCRC1.1
MCRC1.2
MCRC1.3
MCRC1.4
MCRC1.5
MCRC1.6
MCRC1.7
MCRC1.8
MCRC1.9
MCRC1.25
MCRC1.75
MCRC2
MCRC2.1
MCRC2.2
MCRC2.3
MCRC2.4
MCRC2.5
MCRC2.6
MCRC2.7
MCRC2.8
MCRC2.9
MCRC2.25
MCRC2.75
MCRC3
MCRC3.5
MCRC4
MCRC4.5
MCRC5
MCRC5.5
MCRC6
MCRC6.5
MCRC7
MCRC7.5
MCRC8
MCRC8.5
MCRC9
MCRC9.5
MCRC10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Tamaño R (R)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.60.36065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.80.46065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.56065.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.20.66066.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.40.76066.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.60.86067.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.80.96067.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.756066.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416067.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.21.16068.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.41.26068.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.61.36069.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.81.46069.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51.56069.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.21.660610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.41.760610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.61.860610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.81.960610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51.256068.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51.7560610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2606-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.22.170812.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.42.270812.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.62.370813.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.82.470813.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72.570813.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.22.670814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.42.770814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.62.870814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.82.970814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52.2570812.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52.7570814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3708-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.570810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11470810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124.570812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135801012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145.5801016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156801016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166.5801016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

177801016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

187.5801016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

198801016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208.51001220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2191001220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

229.51001220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23101001220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Chaflán redondo Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico