(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de carburo de vapor CT-STE4R (Z10)

Fresa de extremo de radio de carburo de vapor CT-STE4R (Z10)
  • Descuento por volumen

· Modelo: tipo regular
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Precisión R (µm): 0 to -0.05

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CT-STE4R6-1
CT-STE4R8-1
CT-STE4R10-1
CT-STE4R10-2
CT-STE4R12-1
CT-STE4R12-2
CT-STE4R12-3
CT-STE4R16-1
CT-STE4R16-2
CT-STE4R16-3
CT-STE4R16-4
CT-STE4R20-1
CT-STE4R20-2
CT-STE4R20-3
CT-STE4R20-4
CT-STE4R25-2
CT-STE4R25-3
CT-STE4R25-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6115706
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8120808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101259010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102259010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1213010012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1223010012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1233010012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1614011016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624011016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1634011016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1644011016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2014512020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2024512020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2034512020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2044512020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2525013025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2535013025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2545013025

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (Θ) Torsión estándar (30-40 °) Precisión R(µm) 0~-0.05 Diámetro exterior Tolerancia øD(mm) 0~-0.05
Material Z10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico